UNITRONIC 300 S 22/6C

UNITRONIC 300 S 22/6C

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 06.05.2025
Numéro d'article 302206S

Spécifications

grandeur AWG 22
Nombre de conducteurs 6x
Identification du conducteur colorés spécial
Couleur de la gaine gris foncé
Diamètre extérieure mm 6.40
Tension nominale 300V
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre étamés.
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur au mélange du PVC
Fils Fils torsadés en couches
Spécificités Feuillard polyester doublé en aluminium
Blindage Avec tresse de blindage en fils de cuivre étamés et fil de continuité
Gaine extérieure Gaine extérieure dans un mélange spécial à base de PVC gris RAL 7005
Rayon de courbure minimum 6 x Ø
Plage de température Occasionnellement mobile/Amérique du Nord : -25°C à +105°C (AWM pour États-Unis : +80°C)
Pose fixe/Amérique du Nord : -40°C à +105°C (AWM pour États-Unis : +80°C)
Tension nominale Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke
Tension d'essai 1500V
Approbations UL CMG, PLTC, Open Wiring, AWM 2464, Oil Res I - CSA CMG/FT4, CSA AWM II A/B, NOM SCFI 1994
NFPA 79 Oui
Torsadé par paire Non
300V Non
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité torsion
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Certification UL/CSA
Type de câbles UNITRONIC 300 S
Branche force du vent
Sous-catégorie câble Câbles approuvés UL/CSA
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?