UNITRONIC 300 STP 20/2PR

UNITRONIC 300 STP 20/2PR

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 302002STP

Spécifications

grandeur AWG 20
Nombre de conducteurs 2x2x
Identification du conducteur colorés spécial
Couleur de la gaine gris foncé
Diamètre extérieure mm 9.40
Tension nominale UL 300V
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre étamés.
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC
Fils Paarverseilter (TP)-Aufbau
Blindage Bande en aluminium, tresse en cuivre étamé (couverture à 75%)
Gaine extérieure Gaine extérieure en PVC à formule spéciale, gris foncé (similaire à RAL 7005)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 15 x Ø
Pose fixe: 6 x Ø
Plage de température Occasionnellement mobile/Amérique du Nord : -25°C à +105°C (AWM pour États-Unis : +80°C)
Pose fixe/Amérique du Nord : -40°C à +105°C (AWM pour États-Unis : +80°C)
Tension nominale Nach UL-Rating: 300V, IEC - nicht für Starkstromzwecke
Tension d'essai 1500V
Type de câbles UNITRONIC 300 STP
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Certification UL/CSA
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?