UNITRONIC BUS ASI FD P FRNC YE

UNITRONIC BUS ASI FD P FRNC YE

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170357

Spécifications

Nombre de conducteurs 2x
Section mm² 1,50
Couleur de la gaine jaune
Zone d'installation à l'intérieur
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Matière gaine extérieure PUR
sans halogène Oui
Résistances
  • Huile
  • Chimique
Certification UL/CSA
Diamètre extérieure mm 4.20
Type de câbles UNITRONIC BUS ASI FD
Sous-catégorie câble
  • Câbles BUS
  • Câbles extra-souples
Forme câble plat
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Certification UL/CSA
Résistances
  • Huile
  • Chimique
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?