UNITRONIC BUS ASI LD FD P YE 2x2,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170317 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 2x |
---|---|
Section mm² | 2,50 |
Couleur de la gaine | jaune |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Matière gaine extérieure | PUR |
sans halogène | Oui |
Résistances |
|
Certification | UL/CSA |
Diamètre extérieure mm | 4.20 |
Type de câbles | UNITRONIC BUS ASI FD |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | plat |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Certification | UL/CSA |
Résistances |
|
Tarif douanier | 8544.4900 |