UNITRONIC BUS CAN BURIAL 4x1x0,5

UNITRONIC BUS CAN BURIAL 4x1x0,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170500

Spécifications

Nombre de conducteurs 4x1x
Section mm² 0,50
Couleur de la gaine noir
Zone d'installation
  • Enterrement
  • à l'extérieur
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure PE
sans halogène Non
Diamètre extérieure mm 9.00
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Type de câbles UNITRONIC BUS CAN BURIAL
Blindage Tresse en cuivre
Résistances
  • UV
  • Météorologique
  • Mécanique
Forme câble rond
Spécificités Gaine interieure en PVC
Plage de température -40°C...+80°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?