UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,25

UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,25

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article 2170273

Spécifications

Nombre de conducteurs 2x2x
Section mm² 0,25
Couleur de la gaine violet
Zone d'installation à l'intérieur
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Matière gaine extérieure PUR
sans halogène Oui
Certification UL/CSA
Diamètre extérieure mm 8.40
Construction des fils Brins en cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PE, code couleurs DIN 47100
Fils Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung
Spécificités Enveloppé d'une feuille polyester
Blindage Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
Gaine extérieure Gaine extérieure dans un mélange spécial à base de PUR, violet (RAL 4001), résistant aux flammes CEI 332.1
Rayon de courbure minimum 15 x Ø
Plage de température -30°C...+70°C
Tension nominale 250V (nicht für Starkstromzwecke)
Tension d'essai 1500V
Résistance des conducteurs max. 160 Ohm/km
Capacité d'exploitation (800Hz) max. 60nF/km
Impédance 120 Ohm
Norme UL/CSA Type CMX
UL444 et CSAC22.2 No.214.-02
PUR Non
Torsadé par paire Non
300V Non
300/500V Non
1000V Non
BUS Non
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Tresse en cuivre
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Type de câbles UNITRONIC BUS CAN FD P
sans halogène Oui
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -30
  • 70
Certification UL/CSA
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles extra-souples
  • Câbles BUS
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement