UNITRONIC BUS CC 3X1XAWG20

UNITRONIC BUS CC 3X1XAWG20

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170360

Spécifications

Nombre de conducteurs 3x1x
grandeur AWG 20/7
Couleur de la gaine rouge
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure PVC
sans halogène Non
Résistances UV
Certification UL/CSA
Diamètre extérieure mm 7.70
Type de câbles UNITRONIC BUS CC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Forme câble rond
Plage de température -40°C...+70°C
Certification UL/CSA
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?