UNITRONIC BUS CC FD P FRNC 3x1xAWG20
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170370 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 3x1x |
---|---|
grandeur AWG | 20/7 |
Couleur de la gaine | rouge |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Matière gaine extérieure | PUR |
sans halogène | Oui |
Résistances | Huile |
Certification | UL/CSA |
Diamètre extérieure mm | 8.50 |
Type de câbles | UNITRONIC BUS CC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Forme câble | rond |
Plage de température | -40°C...+70°C |
Certification | UL/CSA |
Tarif douanier | 8544.4900 |