UNITRONIC BUS DN THICK FD Y

UNITRONIC BUS DN THICK FD Y

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170346

Spécifications

Dimension câble hybride 1x2x 18AWG+ 1x2x 15AWG
Couleur de la gaine violet
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Matière gaine extérieure PVC
sans halogène Non
Résistances
  • UV
  • Huile
  • Non-propagateur de la flamme
Certification UL/CSA
Plage de temperature (pose fixe) -10°C...+80°C
Diamètre extérieure mm 12.20
Type de câbles UNITRONIC DEVICENET FD THICK + THIN
Sous-catégorie câble
  • Câbles BUS
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Blindage Tresse en cuivre
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Certification UL/CSA
Résistances UV
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?