UNITRONIC BUS DN THICK FRNC

1x2xAWG18/19+1x2xAWG15/19 UL/CSA CMG, GL

UNITRONIC BUS DN THICK FRNC

1x2xAWG18/19+1x2xAWG15/19 UL/CSA CMG, GL

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170340

Spécifications

Dimension câble hybride 1x2x 18AWG+ 1x2x 15AWG
Couleur de la gaine violet
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure PUR
sans halogène Oui
Résistances
  • UV
  • Huile
Certification UL/CSA
Diamètre extérieure mm 12.20
Type de câbles UNITRONIC DEVICE NET THICK + THIN
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Forme câble rond
Blindage Tresse en cuivre
Plage de temperature (pose fixe) -25°C...+80°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?