UNITRONIC BUS FF 2

UNITRONIC BUS FF 2

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170352

Spécifications

Nombre de conducteurs 1x2x
Section mm² 1,10
Couleur de la gaine jaune
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure PVC
sans halogène Non
Blindage Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé
Diamètre extérieure mm 7.90
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Type de câbles UNITRONIC BUS FF
Résistances
  • UV
  • Huile
  • Non-propagateur de la flamme
Forme câble rond
Plage de température -25°C...+105°C
Certification UL/CSA
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?