UNITRONIC BUS FF 3 ARM (BU)

UNITRONIC BUS FF 3 ARM (BU)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 2170353

Spécifications

Dimension câble hybride 1x2x 1,10mm²+ 1x 1,10mm² Ø
Couleur de la gaine bleu
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure PVC
sans halogène Non
Blindage Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé
Spécificités Gaine interieure en PVC
Diamètre extérieure mm 12.30
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Type de câbles UNITRONIC BUS FF
Résistances
  • UV
  • Huile
  • Non-propagateur de la flamme
Forme câble rond
Plage de température -25°C...+105°C
Certification UL/CSA
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?