UNITRONIC BUS IBS Yv 3X2X0,22
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 2170207 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 3x2x |
---|---|
Section mm² | 0,22 |
Couleur de la gaine | noir |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | en pose fixe |
Matière gaine extérieure | PVC |
sans halogène | Non |
Résistances | UV |
Certification | UL/CSA |
Diamètre extérieure mm | 9.30 |
Type de câbles | UNITRONIC BUS IBS Yv |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Forme câble | rond |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+70°C |
Tarif douanier | 8544.4900 |