UNITRONIC BUS IBS Yv COMBI 3X2X0,22+3X1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170217 |
---|
Spécifications
Dimension câble hybride | 3x2x 0,22mm²+ 3x 1,00mm² |
---|---|
Couleur de la gaine | noir |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | en pose fixe |
Matière gaine extérieure | PVC |
sans halogène | Non |
Résistances | UV |
Certification | UL/CSA |
Diamètre extérieure mm | 9.40 |
Type de câbles | UNITRONIC BUS IBS Yv |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Forme câble | rond |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+70°C |
Tarif douanier | 8544.4900 |