UNITRONIC BUS LD 2x2x0,22

UNITRONIC BUS LD 2x2x0,22

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article 2170204

Spécifications

Nombre de conducteurs 2x2x
Section mm² 0,22
Couleur de la gaine violet
Zone d'installation à l'intérieur
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure PVC
sans halogène Non
Résistances Non-propagateur de la flamme
Diamètre extérieure mm 7.10
Construction des fils Fils à sept brins en cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PE, code couleurs DIN 47100
Fils Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung
Spécificités Enveloppé d'une feuille polyester
Blindage Blindage en brins de cuivre tressés
Gaine extérieure Gaine extérieure dans un mélange spécial à base de PVC, violet (RAL 4001), résistant aux flammes CEI 60332-1-2
Rayon de courbure minimum 8 x Ø
Plage de température -30°C...+80°C
Tension nominale 250V (nicht für Starkstromzwecke)
Tension d'essai 1500V
Résistance des conducteurs max. 186 Ohm/km
Capacité d'exploitation (800Hz) max. 60nF/km
Impédance 100 - 120 Ohm
Type de câbles UNITRONIC BUS LD
Blindage Tresse en cuivre
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Résistances Non-propagateur de la flamme
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement