UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170205 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 3x2x |
---|---|
Section mm² | 0,22 |
Couleur de la gaine | violet |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | en pose fixe |
Matière gaine extérieure | PVC |
sans halogène | Non |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Diamètre extérieure mm | 7.20 |
Construction des fils | Fils à sept brins en cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de PE, code couleurs DIN 47100 |
Fils | Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung |
Spécificités | Enveloppé d'une feuille polyester |
Blindage | Blindage en brins de cuivre tressés |
Gaine extérieure | Gaine extérieure dans un mélange spécial à base de PVC, violet (RAL 4001), résistant aux flammes CEI 60332-1-2 |
Rayon de courbure minimum | 8 x Ø |
Plage de température | -30°C...+80°C |
Tension nominale | 250V (nicht für Starkstromzwecke) |
Tension d'essai | 1500V |
Résistance des conducteurs | max. 186 Ohm/km |
Capacité d'exploitation | (800Hz) max. 60nF/km |
Impédance | 100 - 120 Ohm |
Type de câbles | UNITRONIC BUS LD |
Blindage | Tresse en cuivre |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |