UNITRONIC BUS LD FD P A 3X2X0,25
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 2170815 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 3x2x |
---|---|
Section mm² | 0,25 |
Couleur de la gaine | violet |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Matière gaine extérieure | PUR |
sans halogène | Oui |
Résistances |
|
Certification | UL/CSA |
Diamètre extérieure mm | 8.40 |
Construction des fils | Brins de fils extra fins en cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de PE, code couleurs DIN 47100 |
Fils | Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung |
Spécificités | Enveloppé d'une feuille polyester |
Blindage | Tresse de blindage en fils de cuivre étamé |
Gaine extérieure | Gaine extérieure dans un mélange spécial à base de PUR, violet (RAL 4001), résistant aux flammes CEI 332.1 |
Rayon de courbure minimum | 15 x Ø |
Plage de température | -30°C...+70°C |
Tension nominale | 250V |
Tension d'essai | 1500V |
Résistance des conducteurs | max. 160 Ohm/km |
Capacité d'exploitation | (800Hz) max. 60nF/km |
Impédance | 100 - 120 Ohm |
PUR | Non |
Torsadé par paire | Non |
300V | Non |
300/500V | Non |
1000V | Non |
BUS | Oui |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | Tresse en cuivre |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Type de câbles | UNITRONIC BUS LD FD P |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |