UNITRONIC BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64

UNITRONIC BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170323

Spécifications

Nombre de conducteurs 1x2x
Section mm² 0,64
Couleur de la gaine noir
Zone d'installation
  • à l'extérieur
  • Enterrement
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure PE
sans halogène Non
Résistances
  • UV
  • Météorologique
Blindage Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé
Spécificités Double gaine extérieure + gaine interieure
FastConnect Oui
Plage de température -40°C...+60°C
Diamètre extérieure mm 10.80
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Type de câbles UNITRONIC BUS Yv L2/FIP
Résistances
  • UV
  • Météorologique
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?