UNITRONIC BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,64+3X1

UNITRONIC BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,64+3X1

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170225

Spécifications

Dimension câble hybride 1x 0,64mm²+ 3x 1,00mm²
Couleur de la gaine violet
Zone d'installation à l'intérieur
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure PVC
sans halogène Non
Diamètre extérieure mm 9.80
Type de câbles UNITRONIC BUS PB
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Forme câble rond
Blindage Tresse en cuivre
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?