UNITRONIC BUS PB FRNC FC
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170996 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 1x2x |
---|---|
Section mm² | 0,64 |
Couleur de la gaine | violet |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | en pose fixe |
Matière gaine extérieure | FRNC |
sans halogène | Oui |
Résistances |
|
Certification | UL/CSA |
Plage de temperature (pose fixe) | -30°C...+80°C |
FastConnect | Oui |
Diamètre extérieure mm | 8.00 |
Type de câbles | UNITRONIC BUS PB |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Forme câble | rond |
Blindage | Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé |
Tarif douanier | 8544.4900 |