UNITRONIC BUS PB PE 1X2X0,64

UNITRONIC BUS PB PE 1X2X0,64

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170233

Spécifications

Nombre de conducteurs 1x2x
Section mm² 0,64
Couleur de la gaine noir
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure PE
sans halogène Non
Résistances UV
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
FastConnect Non
Diamètre extérieure mm 8.00
Type de câbles UNITRONIC BUS PB
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Forme câble rond
Blindage Tresse en cuivre
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?