UNITRONIC BUS PB PE FC 1X2X0,64

UNITRONIC BUS PB PE FC 1X2X0,64

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170333

Spécifications

Nombre de conducteurs 1x2x
Section mm² 0,64
Couleur de la gaine noir
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure PE
sans halogène Non
Résistances UV
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+60°C
FastConnect Oui
Diamètre extérieure mm 8.00
Type de câbles UNITRONIC BUS PB
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Forme câble rond
Blindage Tresse en cuivre
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?