UNITRONIC CY PiDY (TP) 3x2x0,25

UNITRONIC CY PiDY (TP) 3x2x0,25

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article 0034251

Spécifications

Section mm² 0,25
Nombre de conducteurs 3x2x
Identification du conducteur colorés DIN47100
Couleur de la gaine gris silex
Diamètre extérieure mm 9.80
Tension nominale 350V
Type de câbles UNITRONIC CY PiDY (TP)
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement