UNITRONIC FD 3x0,14

UNITRONIC FD 3x0,14

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0027841

Spécifications

Section mm² 0,14
Nombre de conducteurs 3x
Identification du conducteur colorés DIN47100
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 3.90
Tension nominale 350V
Construction des fils Fils à brins extra fins en cuivre nu selon CEI 60228 Cl.6, diamètre de brins 0,1 mm
Isolation des conducteurs Aderisolation aus PVC-Mischung, Farbcode DIN 47100
Fils Assemblage en couches à pas réduit
Spécificités Rubanage textile
Gaine extérieure Gaine extérieure dans un mélange de PVC spécial, à faible adhérence, gris argent RAL 7001, résistant aux flammes (CEI 332.1)
Rayon de courbure minimum 5 x Ø
Plage de température -5°C...+70°C
Tension nominale 250V (nicht für Starkstromzwecke)
Tension d'essai 1500V
Norme Selon VDE 0812
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 70
Type de câbles UNITRONIC FD
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Résistances Non-propagateur de la flamme
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?