UNITRONIC FD CP (TP) plus A 2X2X0,75

câbles pour chaînes, approuvé UL

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 2X2X0,75

câbles pour chaînes, approuvé UL

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 11139529

Spécifications

Section mm² 0,75
Nombre de conducteurs 2x2x
Identification du conducteur colorés DIN47100
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 9.00
Tension nominale 1kV
Construction des fils Brins à fils extrafins de Cu nu selon CEI 60228 Cl.6
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de Polyoléfine, code de couleurs DIN 47100
Fils Assemblage en couches à pas réduit
Spécificités Rubanage textile
Blindage Blindage en brins de cuivre tressés
Gaine extérieure Gaine extérieure à base de PUR, à faible adhérence, gris RAL7001, avec rayures noires d'identification, résistant aux flammes (CEI 60332.1), FT-2.
Rayon de courbure minimum 7,5 x Ø
Plage de température -40°C...+80°C
Tension nominale UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V
Tension d'essai 1500V
Vitesse de déplacement: max. 5m/s
Accélération: max. 40m/s2
Norme UL-AWM Style 21576
Norme 2 OIL 80°C UL 758 table 15.1, HD 22.10
PUR Oui
UL/CSA Oui
Numéroté Non
Torsadé par paire Oui
300V Oui
300/500V Non
1000V Non
BUS Non
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Tresse en cuivre
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 80
Certification UL/CSA
Type de câbles UNITRONIC FD CP (TP) plus
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
  • Chimique
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
Branche force du vent
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (83.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?