UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE 1X2X0,5
câbles pour châines, approuvé UL
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0031404 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 1x2x |
Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 5.50 |
Tension nominale | UL 1kV |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation de conducteurs en HDPE |
Spécificités | Couche textile |
Blindage | Tresse de blindage en fils de cuivre étamé |
Gaine extérieure | Gaine extérieure PVC, noire (RAL 9005) |
Rayon de courbure minimum | en mouvement/en pose fixe: 7,5x / 4x Ø |
Plage de température |
Mobile: VDE: -5°C...+70°C UL AWM: -5°C...+80°C En pose fixe: VDE: -40°C...+70°C UL AWM: -5°C...+80°C |
Nouveauté | Non |
UL/CSA | Non |
Numéroté | Non |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | ECOLAB |
Type de câbles | UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE |
Résistances | UV |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |