Câble pour chaîne blindé torsadé PVC DIN47100
UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE
pour solicitations moyennes UL/CSA

50

Spécifications

Forme câble rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles extra-souples
Type de câbles UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température -5°C...+70°C
Certification ECOLAB
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?