Schleppkettenkabel PVC geschirmt paarverseilt DIN47100
UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE
für mittlere Beanspruchung UL/CSA

Underwriters Laboratories recognized
CE Konform
50

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • Schleppkettenkabel
Kabeltyp UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich -5°C...+70°C
Zertifizierung ECOLAB
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Öl

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?