UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE 8X2X0,75

UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE 8X2X0,75

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 0031419

Spécifications

Section mm² 0,75
Nombre de conducteurs 8x2x
Identification du conducteur colorés DIN47100
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 14.70
Tension nominale UL 1kV
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation de conducteurs en HDPE
Spécificités Couche textile
Blindage Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
Gaine extérieure Gaine extérieure PVC, noire (RAL 9005)
Rayon de courbure minimum en mouvement/en pose fixe: 7,5x / 4x Ø
Plage de température Mobile:
VDE: -5°C...+70°C
UL AWM: -5°C...+80°C
En pose fixe:
VDE: -40°C...+70°C
UL AWM: -5°C...+80°C
Plage de température -5°C...+70°C
Tension nominale U: 1000 VAC
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 80
Certification ECOLAB
Type de câbles UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?