UNITRONIC LAN 200 UTP CAT.5e 4x2x24 AWG

UNITRONIC LAN 200 UTP CAT.5e 4x2x24 AWG

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170125

Spécifications

Automationsbereich & Paarzahl Gebäude 4-paarig
sans halogène Non
FastConnect Non
Matière gaine extérieure PVC
Couleur de la gaine gris
Blindage U/UTP
Nombre de conducteurs 4x2x
grandeur AWG 26/7
Flexibilité souple
Diamètre extérieure mm 5.50
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (75.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?