UNITRONIC Li2YCY PiMF 3x2x0,5

UNITRONIC Li2YCY PiMF 3x2x0,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0034061

Spécifications

Section mm² 0,50
Nombre de conducteurs 3x2x
Couleur de la gaine gris silex
Diamètre extérieure mm 10.40
Identification du conducteur colorés DIN47100
Forme câble rond
Type de câbles UNITRONIC Li2YCY PiMF
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Tresse en cuivre
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 70
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?