UNITRONIC Li2YCYv (TP) 8x2x0,22
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 0031353 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,22 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 8x2x |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 10.70 |
Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
Forme câble | rond |
Type de câbles | UNTIRONIC Li2YCYv (TP) |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Tarif douanier | 8544.4900 |