UNITRONIC LiHCH (TP) 12x2x0,14

UNITRONIC LiHCH (TP) 12x2x0,14

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0038312

Spécifications

Section mm² 0,14
Nombre de conducteurs 12x2x
Identification du conducteur colorés DIN47100
Couleur de la gaine gris silex
Diamètre extérieure mm 9.10
Tension nominale 250V
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 80
Type de câbles UNITRONIC LiHCH (TP)
Sous-catégorie câble Câbles sans halogène
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?