UNITRONIC TRAIN WTB 1x2x0,75
EN 45545-2: Hazard Level HL1-3, black
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2173004 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 1x2x |
---|---|
Section mm² | 0,75 |
Couleur de la gaine | noir |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | en pose fixe |
Matière gaine extérieure | X-linked Polymer |
sans halogène | Oui |
Résistances |
|
Diamètre extérieure mm | 8.40 |
Type de câbles | UNITRONIC TRAIN |
Forme câble | rond |
Blindage | Tresse en cuivre |
Plage de température | -45°C...+90°C |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Branche | transport par rail |
Tarif douanier | 8544.4900 |