VOLLFLEX NUM-H 5G2,5 Cca

VOLLFLEX NUM-H 5G2,5 Cca

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 22.11.2024
Numéro d'article 0104030508

Spécifications

Section mm² 2,50
Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine argent-gris
Diamètre extérieure mm 10.10
Tension nominale 300/500V
Classe d'incendie CPR Cca
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs sans halogène TI6, noir avec numéros blancs (VDE 0293)
Fils Assemblage en couches
Gaine extérieure Gaine extérieur sans halogène TM7, gris argent, auto-extinguible B-CEI 60332-1. Résistant aux flammes selon IEC 60332.3
Rayon de courbure minimum 5 x Ø
Plage de température -40°C...+75°C
Tension d'essai 4000V
PUR Non
Numéroté Oui
300/500V Oui
1000V Non
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 80
Type de câbles VOLLFLEX NUM H
Sous-catégorie câble Câbles sans halogène
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (109.9 Kio)

Téléchargement

DoP (120.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?