VOLLFLEX ULTRADRIVE C-PUR 4G1+(2X0,5)
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0107504624 |
---|
Spécifications
Dimension câble hybride | 4G1,00mm²+ (2x 0,50mm²) |
---|---|
Couleur de la gaine | orange |
Identification du conducteur | colorés spécial |
Tension nominale | UL 1kV |
Diamètre extérieure mm | 9.50 |
Construction des fils | Fils à brins extra fins selon CEI 60228 Cl.6 |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs en PP, noir avec numéros blanc (VDE 0293) |
Fils | Leistungsadern je nach Ausführung ohne, mit einem oder zwei doppelt abgeschirmten Steuerpaaren gemeinsam in kurzen Schlaglängen verseilt |
Spécificités | Couche textile |
Blindage | Tresse de blindage en fils de cuivre étamé |
Gaine extérieure | Gaine extérieure PUR, orange |
Rayon de courbure minimum |
Mobile: 7,5 x Ø (jusqu'à 16mm²) 10 x Ø (à partir de 25mm²) En pose fixe: 4 x Ø |
Plage de température |
Mobile: -40°C...+90°C (UL/CSA:+80°C) En pose fixe: -50°C...+90°C (UL/CSA:+80°C) |
Tension nominale | Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V |
Tension d'essai |
conducteur/conducteur 400V conducteur/blindage 2000V |
Norme | UL-AWM Style 21576 |
Nouveauté | Oui |
PUR | Oui |
UL/CSA | Oui |
DESINA | Oui |
1000V | Oui |
Hybride / Servo | Oui |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | UL/CSA |
Fabricants de moteurs | ÖLFLEX |
Type de câbles | ÖLFLEX SERVO FD 796 CP |
Confectionnés avec connecteur | Non |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |