VOLLPROTEC 45° LTC M16-12 UL SW VE=50
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 03.01.2025
Numéro d'article | 0406211201 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M16 x 1.5 |
---|---|
Unité d'emballage | 50 |
Legende A | 50.0 |
Legende B | 45.0 |
Legende C | 24 |
Legende D | 23 |
Legende LR | 11 |
Ø de gaine mm | 12 |
Ø intérieur | 10.5 |
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Type de protection | IP 66/IP 68/IP 69 avec joint ORJ et PLJ |
Presse-étoupe 45° | Oui |
Presse-étoupe 90° | Non |
Recherche | Condufix |
Tarif douanier | 3917.4000 |