VOLLPROTEC 90° NBC M63-48 UL SW VE=5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0406234801 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M63 x 1.5 |
---|---|
Longueur du filetage | 19.0 |
Unité d'emballage | 5 |
Legende A | 106.0 |
Legende B | 141.0 |
Legende C | 66 |
Legende D | 75 |
Legende H | 54 |
Couleur | noir |
Ø de gaine mm | 48 |
Ø intérieur | 53.6 |
Plage de température | +150°C (de courte durée +150°C) |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Oui |
Tarif douanier | 3917.4000 |