VOLLPROTEC 90° NBC M63-48 UL SW VE=5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0406234801 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M63 x 1.5 |
---|---|
Gewindelänge am Unterteil | 19.0 |
Verpackungseinheit | 5 |
Legende A | 106.0 |
Legende B | 141.0 |
Legende C | 66 |
Legende D | 75 |
Legende H | 54 |
Farbe | schwarz |
Schlauch Ø mm | 48 |
Innen-Ø | 53.6 |
Temperaturbereich | +105°C (kurzzeitig +150°C) |
Schutzart | IP 66/IP 68/IP 69 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Ja |
Zolltarif | 3917.4000 |