VOLLPROTEC 90° NEC M20-12 UL SW VE=50

VOLLPROTEC 90° NEC M20-12 UL SW VE=50

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article 0406242201

Spécifications

Grandeur M M20 x 1.5
Longueur du filetage 11.0
Unité d'emballage 50
Legende A 39.0
Legende B 45.0
Legende C 25
Legende D 26
Legende H 15
Couleur noir
Ø de gaine mm 12
Ø intérieur 12.3
Type de presse-étoupes VOLLPROTEC NEC
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Type de protection IP 66/IP 68/IP 69 avec joint ORJ et PLJ
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Oui
Recherche Condufix
Tarif douanier 3917.4000

Téléchargements

Fiche technique (82.3 Kio)

Téléchargement