VOLLPROTEC 90° NEC M50-48 UL GR VE= 5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0406244806 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M50 x 1.5 |
---|---|
Longueur du filetage | 19.0 |
Unité d'emballage | 10 |
Legende A | 92.0 |
Legende B | 103.0 |
Legende C | 68 |
Legende D | 69 |
Legende H | 39 |
Couleur | gris |
Ø de gaine mm | 48 |
Ø intérieur | 42.0 |
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Oui |
Recherche | Condufix |
Tarif douanier | 3917.4000 |