VOLLPROTEC FOODGRADE RACCORD M32X1.5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0406153200 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M32 x 1.5 |
---|---|
Unité d'emballage | 5 |
Legende A | 63.5 |
Legende B | 16.0 |
Legende C | 46.0 |
Passender Schutzschlauch | 1" |
Ø intérieur | 24.5 |
Type de presse-étoupes | VOLLPROTEC FoodGrade Raccord |
Plage de température | -45°C bis +105°C |
Type de protection | IP68 / IP69 |
Métrique | Non |
Acier inoxydable | Non |
Tarif douanier | 3917.4000 |