VOLLPROTEC LA 16 2" SW

VOLLPROTEC LA 16 2" SW

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0408211601

Spécifications

Plage de température Dauertemperatur: -20°C bis +60°C, kurzzeitig bis 90°C
Approbations UL File no. E29278, CSA no. 18858
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Tarif douanier 8307.1000

Téléchargements

Fiche technique (102.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?