Gaine de protection avec noyau métallique
VOLLPROTEC LA
UL Listed

Gaine de protection souple d’origine américaine avec noyau métallique en feuille d’acier zingué à l’épreuve de la corrosion. Grandeurs 3/8" à 11/4" avec conducteur cuivre parallèle. Gaine étanche aux liquides en PVC de haute qualité selon UL-360, réfractaire et résistant aux rayons solaires, convient également à un environnement huileux.

7

Spécifications

Plage de température Dauertemperatur: -20°C bis +60°C, kurzzeitig bis 90°C
Approbations UL File no. E29278, CSA no. 18858
Couleur noir
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non

Téléchargements

Fiche technique (102.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?