Kabelschutzschlauch mit Metallkern
VOLLPROTEC LA
UL Listed

Original amerikanischer flexibler Kabelschutzschlauch mit Metallkerneinlage aus verzinktem, korrosionsbeständigem Bandstahl. Grössen 3/8" bis 11/4" mit mitlaufendem Kupferleiter.Flüssigkeitsdichte Ummantelung aus hochwertigem PVC gemäss UL-360, flammwidrig, sonnenlichtbeständig, auch für ölige Umgebung geeignet.

Underwriters Laboratories Listed
Canadian Standards Association
RoHS Konform
7

Spezifikationen

Temperaturbereich Dauertemperatur: -20°C bis +60°C, kurzzeitig bis 90°C
Approbationen UL File no. E29278, CSA no. 18858
Farbe schwarz
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein

Downloads

Datenblatt (102.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?