VOLLPROTEC LA RACCORD M32 1" IP67

VOLLPROTEC LA RACCORD M32 1" IP67

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 4061482046

Spécifications

Grandeur M M25 x 1.5
Dimensions


























Ø-Intérieur =23.8
A =46.0
B =
15.0
C =

45.0


D =
  0.0
E =

43.0


Type de presse-étoupes VOLLPROTEC LA Raccord
Presse-étoupe 45° Oui
Presse-étoupe 90° Oui
Tarif douanier 7419.9949

Téléchargements

Fiche technique Vollprotec LA Raccord (300.6 Kio)

Téléchargement

Fiche technique Vollprotec LA Raccord 45° ; 90° (469.0 Kio)

Téléchargement

Fiche technique Vollprotec Bague de serrage (306.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?