VOLLPROTEC LA RACCORD M32 1" IP67

VOLLPROTEC LA RACCORD M32 1" IP67

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 4061482046

Spezifikationen

M Grösse M25 x 1.5
Masse


























Innen-Ø =23.8mm
A =46.0mm
B =
15.0mm
C =

45.0mm


D =
  0.0mm
E =

43.0mm


Verschraubungstyp VOLLPROTEC LA Raccord
45° Verschraubung Ja
90° Verschraubung Ja
Zolltarif 7419.9949

Downloads

Datenblatt Vollprotec LA Raccord (300.6 KB)

Download

Datenblatt Vollprotec LA Raccord 45° ; 90° (469.0 KB)

Download

Datenblatt Vollprotec Endhülse (306.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?