VOLLPROTEC MIR M50-36 UL GER. SW VE=20
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0406236501 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M50 x 1.5 |
---|---|
Longueur du filetage | 19.0 |
Ouverture de clé | 50 |
Unité d'emballage | 20 |
Legende A | 60.0 |
Legende C | 54 |
Legende D | 62 |
Couleur | noir |
Ø de gaine mm | 36 |
Ø intérieur | 42.0 |
Type de presse-étoupes | VOLLPROTEC MIR |
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Type de protection | IP66 / IP68 avec joint BTJ et PLJ |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Non |
Recherche | Condufix |
Tarif douanier | 3917.4000 |