VOLLPROTEC TSD 10/10/10 GR VE=20

VOLLPROTEC TSD 10/10/10 GR VE=20

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 0406271006

Spécifications

Unité d'emballage 20
Legende A 46.0
Legende B 72.0
Legende E 27
Legende C 20
Legende F 5
Legende G 19
Legende H 10
Legende J 18
Couleur gris
Ø de gaine mm 10
Ø intérieur 11.2
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Type de protection IP66 / IP68 avec joint ORJ
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Recherche Condufix
Tarif douanier 3917.4000

Téléchargements

Fiche technique (87.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?