en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Adaptateur T
VOLLPROTEC TSD
Polyamide PA6
Cet adaptateur T en polyamide (PA6) se distingue en particulier par la simplicité et la rapidité de son montage sans outils.
Délais de livraison sur demande
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Délais de livraison sur demande
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Délais de livraison sur demande
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Délais de livraison sur demande
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Spécifications
Matériau |
polyamide (PA 6), sans halogène, sans phospore et sans cadmium résistant à la chaleur et auto-extinguible |
---|---|
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Type de protection | IP66 / IP68 avec joint ORJ |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Non |
Recherche | Condufix |